Zmień język :
Aby ułatwić Państwu wybór przewodu, sklasyfikowaliśmy wszystkie rodzaje chainflex® według następujących kryteriów: naprężenie mechaniczne, przesuw, odporność na olej i skręcanie. Im wyższa liczba, tym lepszy przewód.
Przykład: Szukasz przewodu, który jest odpowiedni dla najwyższych naprężeń mechanicznych. Przesuw powinien wynosić do 100 m dla zastosowań samonośnych i ślizgowych. Powinien również spełniać wymagania dotyczące odporności na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2. Przewód nie powinien być specjalnie zaprojektowany do zastosowań skręcających.
Wybierz z przeglądu klasyfikacji:
Naprężenie mechaniczne: 6 Przesuw: 5 Odporność na olej: 3 Skręcanie: 1
Wynikiem jest klasyfikacja przewodu — w tym przypadku Klasa 6.5.3.1, którą można również znaleźć na odpowiednich stronach produktów.
| Obciążenie | Przesuw | Odporność na oleje | Skręcenie |
|---|---|---|---|
| od 1 do 7 | 1 do 6 | 1 do 4 | 1 do 4 |
| Obciążenie | niska | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | najwyższa |
| Przesuw | samonośne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 m + | |
| Odporność na oleje | brak | 1 | 2 | 3 | 4 | najwyższa | |||
| Skręcenie | brak | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |

1 do 7

1 do 6

1 do 4

1 do 4
Teoretycznie możliwe byłyby następujące klasy: najniższa Klasa 1.1.1.1, najwyższa Klasa 7.6.4.3
Dzięki przewodom chainflex®, firma igus® od ponad 25 lat oferuje przewody do zastosowań w ciągłym ruchu w e-prowadnikach, zapewniając przede wszystkim:
Bezpieczną pracę.
We wszystkich zastosowaniach e-prowadników, przewody chainflex® muszą spełniać wysokie wymagania, takie jak bardzo małe promienie gięcia, duża liczba cykli, małe przestrzenie montażowe oraz szeroki zakres wpływów chemicznych i parametrów dynamicznych.
Firma igus® przeprowadza podstawową kwalifikację przewodów zgodnie z normami igus® we własnym centrum technicznym i laboratorium testowym. Standardy kwalifikacji chainflex® obejmują programy testowe, które ostatecznie skutkują przyznaniem Klasy igus®.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem