Zmień język :
Profile drukowania to wstępnie ustawione konfiguracje drukarki 3D, które są dostosowywane w zależności od rodzaju filamentu i modelu drukarki. Aby zoptymalizować przetwarzanie naszych odpornych na zużycie filamentów, zapewniamy bezpłatne profile drukowania dla następujących drukarek 3D. Wybierz swoją drukarkę 3D i znajdź odpowiednie profile materiałowe dla naszych trybofilamentów.
Oprogramowanie igus Bambu Wingman umożliwia niezawodną komunikację między drukarkami Bambu Lab a oprogramowaniem do krojenia bez konieczności komunikowania się z zewnętrznymi serwerami i udostępniania danych drukowania stronom trzecim.
Wszystkie funkcje są dostępne lokalnie i mogą być używane bezpośrednio z Bambu Studio lub OrcaSlicer, niezależnie od wersji oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania.
Profile działają w oprogramowaniu do krojenia Bambu Studio i Orca Slicer. Wystarczy zaimportować i rozpocząć drukowanie.
Więcej informacji na temat specyfikacji filamentów można znaleźć na odpowiednich stronach sklepu.

Wszechstronne, łatwe przetwarzanie na wszystkich popularnych drukarkach 3D
Pobierz profilInstrukcje przetwarzania
Bezpieczny dla żywności zgodnie z UE 10/2022
i FDA
⯈ Więcej informacji o iglidur i151 w sklepie

Do 50 razy wyższa odporność na ścieranie niż w przypadku materiału ABS
⯈ Więcej informacji o iglidur i190 w sklepie

Odporny na zużycie, wszechstronny produkt bez PTFE
⯈ Więcej informacji o iglidur i190PF w sklepie

Łatwe przetwarzanie na zamkniętej drukarce
⯈ Więcej informacji o iglidur i180 w sklepie

Bardzo wysoka odporność na zużycie, szczególnie w wymagających zastosowaniach łożysk ślizgowych
⯈ Więcej informacji o iglidur J260 w sklepie

Materiał wzmocniony włóknem węglowym do elementów konstrukcyjnych, odporny na temperaturę do 100°C
⯈ Więcej informacji o igumid P150 w sklepie

Materiał wzmocniony włóknem węglowym do elementów konstrukcyjnych, wytrzymałość na zginanie do 237 MPa
⯈ Więcej informacji o igumid P190 w sklepie
Więcej informacji na temat specyfikacji żarników można znaleźć na odpowiednich stronach sklepu.

Wszechstronny, łatwy w obróbce na wszystkich popularnych drukarkach 3D
⯈ Więcej informacji o iglidur i150 w sklepie

Bezpieczny dla żywności zgodnie z UE 10/2022
i FDA
⯈ Więcej informacji o iglidur i151 w sklepie

Do 50 razy wyższa odporność na ścieranie niż w przypadku materiału ABS
⯈ Więcej informacji o iglidur i190 w sklepie

Odporny na zużycie, wszechstronny produkt bez PTFE
⯈ Więcej informacji o iglidur i190PF w sklepie

Profile drukowania do przetwarzania iglidur i150, i180 i i190 na drukarkach 3D Ultimaker S3 / S5 / S7 i Factor 4 można pobrać z Ultimaker Cura Marketplace. Tam można po prostu zaimportować ustawienia do drukarki.
Znajdziesz tam również dalsze szczegóły dotyczące specyfikacji produktu.

Koniec z nitkowaniem, wypaczaniem lub spaghetti — dzięki naszym 24 wskazówkom możesz łatwo uniknąć typowych problemów związanych z drukowaniem z filamentu.

Dowiedz się wszystkiego o druku 3D w igus. Począwszy od różnych materiałów, a skończywszy na usłudze druku 3D.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem