Konfekcjonowane przewody CAT5, PVC, Złącze A: Harting RJ45, Złącze B: Harting RJ45

CAT9311001 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny: PVC
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporny zgodnie z DIN EN 50363-4-1
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na UV
  • Klasa chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitCAT9311001
(4x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

igus-icon-phone+48 728 350 275

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00