igus-icon-lupe
- Do najbardziej wymagających zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny: TPE
- Ekran ogólny
- Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
- Nie podtrzymujące palenia
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Odporność na UV
- Klasa chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCAT9511001
(4x0,25)C
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)