Konfekcjonowane przewody CAT5e, TPE, Złącze A: Telegaertner RJ45, Złącze B: Telegaertner RJ45

CAT9521002 product image
igus-icon-lupe
  • Wymagania: Do szczególnie ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporny: olejodporny zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporny na oleje organizczne zgodnie z VDMA 24568 z wyłączeniem 8 S-MB od DEA
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Odporność na UV
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCAT9521002
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

igus-icon-phone+48 728 350 275