igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Rozmiar montażowy: NEMA 23 / Wymiar kołnierza 56 mm
- Stopień ochrony: IP65
- Moment trzymający: 1,70 Nm
- Prąd nominalny: 3,00 A
- Przyłącze silnika: Złącze metryczne M12
- Uszczelnienie wału zapobiega wnikaniu wody
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK