Złącze standardowe, seria A, wpust standardowy z nakrętką łączącą M23

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Złącze standardowe, seria A, wpust standardowy z nakrętką łączącą M23
Złącze standardowe, seria A, wpust standardowy z nakrętką łączącą M23
Złącze standardowe, seria A, wpust standardowy z nakrętką łączącą M23
Złącze standardowe, seria A, wpust standardowy z nakrętką łączącą M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM/HNBR
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Tulejka stykowa zaciskowa, szczelinowa
  • Projekt wtyczki: Złącze przegrodowe z nakrętką łączącą
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179606
Typ E, 12-pinowy, 3 gniazda kodujące