igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
- Stopień zabrudzenia: 3
- Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
- Kategoria przepięcia: III
- Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
- Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
- Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
- Kontakty: Mosiądz, pozłacany
- Uszczelka: FPM/HNBR
- Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Rodzaj styku: Wtyk zaciskowy
- Projekt wtyczki: Łącznik z centralnym mocowaniem
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
Typ E [8+1]-pinowy, 3 gniazda kodujące