Złącze Speedtec, seria A, wtyki sygnałowe M23

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze Speedtec, seria A, wtyki sygnałowe M23
Złącze Speedtec, seria A, wtyki sygnałowe M23
Złącze Speedtec, seria A, wtyki sygnałowe M23
Złącze Speedtec, seria A, wtyki sygnałowe M23
Złącze Speedtec, seria A, wtyki sygnałowe M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM/HNBR
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa, szczelinowa
  • Projekt wtyczki: Złącze sygnałowe
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
Typ P, 16-pinowy, 1 gniazdo kodujące