Złącze Speedtec, seria A, łącznik M23 z centralnym mocowaniem

MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze Speedtec, seria A, łącznik M23 z centralnym mocowaniem
Złącze Speedtec, seria A, łącznik M23 z centralnym mocowaniem
Złącze Speedtec, seria A, łącznik M23 z centralnym mocowaniem
Złącze Speedtec, seria A, łącznik M23 z centralnym mocowaniem
Złącze Speedtec, seria A, łącznik M23 z centralnym mocowaniem
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM/HNBR
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Wtyk zaciskowy
  • Projekt wtyczki: Łącznik z centralnym mocowaniem
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723476
Typ E [8+1]-pinowy, 3 gniazda kodujące