Złącze standardowe, seria B, złącze zasilające M23

MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze standardowe, seria B, złącze zasilające M23
Złącze standardowe, seria B, złącze zasilające M23
Złącze standardowe, seria B, złącze zasilające M23
Złącze standardowe, seria B, złącze zasilające M23
Złącze standardowe, seria B, złącze zasilające M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM/HNBR
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa HC
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179620
Typ P, 6-pinowy