Złącze Speedtec, seria B, łącznik zasilający M23

MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze Speedtec, seria B, łącznik zasilający M23
Złącze Speedtec, seria B, łącznik zasilający M23
Złącze Speedtec, seria B, łącznik zasilający M23
Złącze Speedtec, seria B, łącznik zasilający M23
Złącze Speedtec, seria B, łącznik zasilający M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM/HNBR
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Wtyk zaciskowy
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723487
Typ E, 6-pinowy