Złącze Speedtec, seria C, złącze zasilające M40

MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723501 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 6
Złącze Speedtec, seria C, złącze zasilające M40
Złącze Speedtec, seria C, złącze zasilające M40
Złącze Speedtec, seria C, złącze zasilające M40
Złącze Speedtec, seria C, złącze zasilające M40
Złącze Speedtec, seria C, złącze zasilające M40
Złącze Speedtec, seria C, złącze zasilające M40
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany magnez/Aluminium
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM/HNBR
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa HC
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723501
Typ P, 6-pinowy