Złącze standardowe, seria D, złącze zasilające M58

MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 6
Złącze standardowe, seria D, złącze zasilające M58
Złącze standardowe, seria D, złącze zasilające M58
Złącze standardowe, seria D, złącze zasilające M58
Złącze standardowe, seria D, złącze zasilające M58
Złącze standardowe, seria D, złącze zasilające M58
Złącze standardowe, seria D, złącze zasilające M58
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Aluminium, niklowane
  • Kontakty: Mosiądz, posrebrzany/pozłacany
  • Uszczelka: FPM
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa żeńska
igus-icon-lieferzeitMAT0179635
Typ P, 6-pinowy