Złącze standardowe, seria D, łącznik zasilający M58

MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 6
Złącze standardowe, seria D, łącznik zasilający M58
Złącze standardowe, seria D, łącznik zasilający M58
Złącze standardowe, seria D, łącznik zasilający M58
Złącze standardowe, seria D, łącznik zasilający M58
Złącze standardowe, seria D, łącznik zasilający M58
Złącze standardowe, seria D, łącznik zasilający M58
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Aluminium, niklowane
  • Kontakty: Mosiądz, posrebrzany/pozłacany
  • Uszczelka: FPM
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Wtyk zaciskowy
igus-icon-lieferzeitMAT0179637
Typ E, 6-pinowy