Złącze wtykowe, seria 615, złącze sygnałowe

MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze wtykowe, seria 615, złącze sygnałowe
Złącze wtykowe, seria 615, złącze sygnałowe
Złącze wtykowe, seria 615, złącze sygnałowe
Złącze wtykowe, seria 615, złącze sygnałowe
Złącze wtykowe, seria 615, złącze sygnałowe
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany i powlekany tworzywem sztucznym
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: PA modyfikowany, 30% Gf.
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany / PA modyfikowany, 30% Gf.
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM / EPDM
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa żeńska
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730636
4,5-6,5 mm