Złącze wtykowe, seria 615, łącznik sygnałowy

MAT01730640 product image
igus-icon-lupe
MAT01730640 product image
igus-icon-lupe
MAT01730640 product image
igus-icon-lupe
MAT01730640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze wtykowe, seria 615, łącznik sygnałowy
Złącze wtykowe, seria 615, łącznik sygnałowy
Złącze wtykowe, seria 615, łącznik sygnałowy
Złącze wtykowe, seria 615, łącznik sygnałowy
Złącze wtykowe, seria 615, łącznik sygnałowy
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany i powlekany tworzywem sztucznym
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: PA modyfikowany, 30% Gf.
  • Materiał pierścienia zaciskowego: polimer
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM / EPDM
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Wtyk zaciskowy
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730640
4,5-6,5 mm