Złącze wtykowe, seria 915, złącze zasilające

MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730647 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze wtykowe, seria 915, złącze zasilające
Złącze wtykowe, seria 915, złącze zasilające
Złącze wtykowe, seria 915, złącze zasilające
Złącze wtykowe, seria 915, złącze zasilające
Złącze wtykowe, seria 915, złącze zasilające
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany i powlekany tworzywem sztucznym
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: PA modyfikowany, 30% Gf.
  • Materiał pierścienia zaciskowego: polimer
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM / EPDM
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa, szczelinowa
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730647
4,5-6,5 mm