igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany i powlekany tworzywem sztucznym
- Stopień zabrudzenia: 3
- Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
- Kategoria przepięcia: III
- Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
- Nakrętka/Śruba: PA modyfikowany, 30% Gf.
- Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany / PA modyfikowany, 30% Gf.
- Kontakty: Mosiądz, pozłacany
- Uszczelka: FPM / EPDM
- Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa, szczelinowa
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730650
4,5-6,5 mm