Złącze wtykowe, seria 915, łącznik zasilający

MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze wtykowe, seria 915, łącznik zasilający
Złącze wtykowe, seria 915, łącznik zasilający
Złącze wtykowe, seria 915, łącznik zasilający
Złącze wtykowe, seria 915, łącznik zasilający
Złącze wtykowe, seria 915, łącznik zasilający
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany i powlekany tworzywem sztucznym
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: PA modyfikowany, 30% Gf.
  • Materiał pierścienia zaciskowego: polimer
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM / EPDM
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Wtyk zaciskowy
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730654
4,5-6,5 mm