Złącze standardowe, seria 617, wtyki sygnałowe M17

MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179639 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze standardowe, seria 617, wtyki sygnałowe M17
Złącze standardowe, seria 617, wtyki sygnałowe M17
Złącze standardowe, seria 617, wtyki sygnałowe M17
Złącze standardowe, seria 617, wtyki sygnałowe M17
Złącze standardowe, seria 617, wtyki sygnałowe M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM
  • Wkładka izolacyjna: PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa, szczelinowa
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179639
Typ P, 17-pinowy