igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
- Stopień zabrudzenia: 3 [2]
- Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
- Kategoria przepięcia: IV
- Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
- Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
- Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
- Kontakty: Mosiądz, posrebrzany
- Uszczelka: FPM
- Wkładka izolacyjna: PA 6.6 modyfikowany, UL 94/V0
- Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa żeńska
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179669
Typ P, 1-pinowy