Złącze sygnałowe SUB-D, złącze kątowe

MAT01716510 product image
igus-icon-lupe
MAT01716510 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT01716510 product image
MAT01716510 product image
  • Design: Złącze kątowe
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk, niklowany
  • Wkładka izolacyjna: Poliester wzmacniany włóknem szklanym
  • Kontakty: Stop miedzi, pozłacane
  • Maks. prąd znamionowy ciągły: 5 A
  • Napięcie próbne: (L-L) 1200 V
  • Rezystancja styku: 1016 Ω/cm
  • Trwałość styków [liczba cykli wsuwania/wysuwania]: 50
  • Zakres temperatur: od -35 °C do +100 °C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716510
Pin: High Density — 15 pinów