igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Design: Standardowe złącze
- Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk, niklowany
- Wkładka izolacyjna: Poliester wzmacniany włóknem szklanym
- Kontakty: Stop miedzi, pozłacane
- Maks. prąd znamionowy ciągły: 5 A
- Napięcie próbne: (L-L) 1200 V
- Rezystancja styku: 1016 Ω/cm
- Trwałość styków [liczba cykli wsuwania/wysuwania]: 50
- Zakres temperatur: od -35 °C do +100 °C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716520
Pin: standard — 25 pinów