Wałek z iglidur® A500Bezsmarowne materiały iglidur® oferują możliwość swobodnego projektowania wszelkiego rodzaju bezobsługowych elementów ślizgowych i łożysk ślizgowych. Różnorodność materiałów łożysk ślizgowych iglidur® zapewnia optymalne dopasowanie materiału łożyska do najlepszych współczynników tarcia i zużycia z elementem współpracującym.
Oprócz wałków do własnej obróbki, oferujemy również produkcję łożysk ślizgowych, elementów ślizgowych i pasków ślizgowych o dowolnym kształcie. W naglących przypadkach jesteśmy w stanie nawet dostarczyć prototypy w ciągu zaledwie kilku dni — zgodnie z uzgodnionym terminem.
Uwaga: Nasze wałki są produkowane z nadmiarem wymiarowym. Typowe obszary zastosowań- Przemysł spożywczy
- Technologia rozlewnicza
- Technologia medyczna
- Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej [Link id="9"]
Kiedy stosować?- Jeśli odpowiednie wymiary nie są dostępne w katalogu iglidur®
- Kiedy wymagana jest zgodność z przepisami FDA
- Gdy wymagana jest wysoka odporność na substancje chemiczne
- Gdy wymagana jest dobra odporność na ścieranie
- Gdy potrzeba wysokiej odporności termicznej umożliwiającej pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C
| Kiedy nie stosować?- Jeśli dostępne jest odpowiednie standardowe łożysko katalogowe iglidur®
- Gdy wymagane jest łożysko ślizgowe iglidur® o specjalnych wymiarach w dużych ilościach
- Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie
- Gdy nie jest wymagana wysoka odporność chemiczna
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania |