- Uproszczony montaż dzięki sześciokątnej obudowie; bezpośrednie blokowanie dzięki formowanej nakrętce
- Kierunek gwintu: prawy / lewy
- Materiał oprawy: igumid® G
- Seria wymiarowa K wg DIN ISO 12240
Zmień język :
Głowica przegubowa igubal® z gwintem wewnętrznym
Głowice przegubowe igubal® są odporne na korozję i mogą być bezproblemowo używane nawet w trudnych warunkach. W środowiskach wilgotnych lub mokrych, są odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Należy podkreślić również niewrażliwość na brud i kurz.
Oprawa wykonana jest z materiału igumid G, wyjątkowo odpornego na uderzenia polimeru wzmocnionego długimi włóknami. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -40°C do +90°C.
W standardowych łożyskach baryłkowych kulka sferyczna wykonana jest z materiału iglidur® W300, który charakteryzuje się najniższym współczynnikiem tarcia podczas pracy na sucho i wyjątkowo niską tendencją do poślizgu. To ostatnie jest szczególnie ważne przy niskich obciążeniach i bardzo powolnych ruchach.
Typowe obszary zastosowań: