Polimerowy element kulowy xiros® przystosowany do wyższych obciążeń, xirodur B180, kulka z POM, mm
Polimerowy element kulowy xiros® przystosowany do wyższych obciążeń, xirodur B180, kulka z POM, mm
Dostępne trzy rozmiary montażowe
Dzięki zastosowaniu kulek ze stali nierdzewnej oraz zoptymalizowanemu wnętrzu oprawy możliwe jest uzyskanie trzy- do pięciokrotnie wyższej obciążalności.
Polimerowe elementy kulowe xirodur B180 to idelane rozwiązanie do zastosowań wymających bezsmarowego transportu delikatnych towarów, takich jak stoły transportowe. Dzięki zastosowaniu kulek ze stali nierdzewnej oraz zoptymalizowanemu wnętrzu oprawy możliwe jest uzyskanie trzy- do pięciokrotnie wyższej obciążalności. Dodatkowo zastosowane materiały są odporne na ścieranie, co skutkuje dłuższą żywotnością.
● Dostępne trzy rozmiary montażowe ● Nawet pięciokrotnie wyższa obciążalność ● Mniej ścierania ● Dłuższa żywotność
Typowe obszary zastosowań: Transport bliski materiałów
Dane techniczne
Koszyk
Wybrany artykuł został dodany do koszyka, z którego można wysłać zapytanie lub zamówienie.
Pliki cookies są ważne dla prawidłowego działania witryny internetowej. Aby usprawnić działanie witryny internetowej, korzystamy z plików cookies w celu przechowywania informacji o użytkowniku. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczne logowanie, zbierać informacje statystyczne w celu ulepszenia funkcjonalności witryny internetowej, a także dostosowywać prezentowane treści do indywidualnych potrzeb użytkowników. W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem używanych przez nas plików cookies oraz informacjami dotyczącymi cofnięcia zgody na używanie plików cookies, prosimy kliknąć odnośnik „Polityka dotycząca ochrony danych osobowych“.