Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Klasyczna konstrukcja, gwint prawy, seria wymiarowa K, oprawa B
Klasyczna konstrukcja, gwint lewy, seria wymiarowa K, oprawa B
Oszczędność miejsca, gwint prawy, seria wymiarowa E, oprawa B
Oszczędność miejsca, gwint lewy, seria wymiarowa E, oprawa B
Oszczędność miejsca, gwint lewy, seria wymiarowa E, oprawa A
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
Możliwość pracy w temperaturach do 200 °C, możliwość pracy przy wysokich obciążeniach promieniowych, cztery otwory montażowe, seria wymiarowa E