Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

xiros® guide roller, black anodised aluminium tube with xirodur® S180 fixed flange ball bearings

⇑ Tech up
  • Up to 48% weight savings
  • Up to 42% lower inertia
  • Low friction
⇓ Cost down
  • Ready-to-install system eliminates expensive in-house production
ProofSustainability
  • No lubrication necessary, so no environmental pollution
Dane techniczne
Współpracujące produkty