Rolki prowadzące

Rozwiązania systemowe xiros® to rolki prowadzące z kołnierzowymi łożyskami kulkowymi wykonanymi z odpornego na zużycie materiału xirodur B180. W porównaniu z tubami ze stali nierdzewnej są one o około 60% lżejsze, cechują się niższą bezwładnością, a także, dzięki bezsmarowym łożyskom, potrzebują mniej energii napędowej. Rolki prowadzące z PVC są niekorodujące i odporne na działanie czynników chemicznych, a także mogą pracować nawet w skrajnych warunkach termicznych (-40 to +80 °C); wszystko to sprawia, iż rolki te cechują się długą żywotnością. Ponadto pozwalają one na bezobsługową oraz higieniczną pracę na sucho przy niskim tarciu, bez nawet jednej kropli smaru.
 
 
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa