Zapewnia większą przyczepność niż dotychczasowa wersja z gładką aluminiową tubą
Tolerancja grubości: ± 0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-SAC20-606-B180-30-ES
20
6
606
Jako w pełni zmontowane systemy z tubą wykonaną z aluminium, włókien węglowych lub PVC, łożyska kulkowe sprawdzają się jako rolki przenośnikowe do przewijania folii i etykiet lub do transportu towarów. Dzięki zastosowaniu odpornych na ścieranie, wysokowydajnych polimerów i cienkościennych tub, zapewniają one oszczędność masy do 48% w porównaniu z rozwiązaniami metalowymi. Ich bezwładność masy jest dzięki temu o 42% mniejsza, energia potrzebna do przyspieszenia jest dzięki temu znacznie niższa, a rolki szybciej osiągają prędkość transportową.
Brak pewności, czy pasuje?
Konsultacje
Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania