Głowica przegubowa z gwintem zewnętrznym, KARM CL, czasza kulista iglidur® R, mm

  • Druga generacja głowic przegubowych z gwintem zewnętrznym  
  • iglidur® R ekonomiczna czasza kulista
  • Gwint lewy
  • Oprawa igumid G
  • Seria wymiarowa K zgodna z DIN ISO 12240
Opis produktu
Głowice przegubowe igubal® z gwintem zewnętrznym
 
Głowice przegubowe igubal® są odporne na korozję i mogą być z powodzeniem stosowane nawet w trudnych warunkach środowiskowych. W środowiskach wilgotnych lub mokrych są one odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Głowice przegubowe są również odporne na brud i pył.
 
Oprawa jest wykonana z materiału igumid G, wzmocnionego długimi włóknami polimeru o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość pracy przy temperaturach ciągłych od -40 °C do +90 °C
 
W tym przypadku czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® R, ekonomicznego materiału charakteryzującego się niskimi współczynnikami tarcia oraz wysoką odpornością na zużycie przy niskich i umiarkowanych obciążeniach.
  • Bezobsługowe działanie podczas pracy na sucho
  • Wyjątkowo ekonomiczne
  • Brak smarowania
  • Wysoka sztywność
  • Trwały przy różnych obciążeniach
  • Kompensacja niewspółosiowości
  • Kompensacja obciążeń krawędziowych
  • Odporne na brud, kurz i pył
  • Odporne na korozję i chemikalia
  • Możliwość stosowania w płynnych mediach
  • Tłumiące drgania
  • Możliwość zastosowania przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
  • Pierścienie wewnętrzne zamontowane z bardzo małym luzem
  • lekkie

Typowe obszary zastosowań
  • Produkcja rowerów
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Przemysł opakowaniowy
  • Offshore
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy stosować?
  • Kiedy chcesz ograniczyć masę
  • Przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
  • Gdy występują oscylacje/drgania wysokiej częstotliwości
  • Gdy wymagana jest cicha praca
  • Gdy potrzebne są części izolujące elektrycznie
  • Jeśli wymagana jest odporność na korozję
  • W połączeniu z siłownikami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi
  • Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy wymagana jest wysoka sztywność
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +90 °C
  • Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s
  • Jeżeli występują duże siły rozciągające i osiowe
  • W przypadku planowania zastosowań związanych z siłownikami hydraulicznymi
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 30 mm
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

Tolerancje
Elementy łożyskowe igubal® mogą być stosowane z różnymi tolerancjami w zależności od aplikacji. Standardowy asortyment zaprojektowano z dużym luzem, co umożliwia bezpieczną pracę nawet przy wysokich prędkościach obwodowych. Otwór pierścienia wewnętrznego jest produkowany zgodnie z zakresem tolerancji E10. Wały powinny być także wykonane z zalecaną klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. Sprawdzanie średnicy wewnętrznej
 
Współczynniki tarcia ślizgowego i szybkość
 
Jedną z ważniejszych zalet bezobsługowych łożysk sferycznych igubal® jest fakt, że szybkie ruchy obrotowe zamontowanego wału odbywają się bezpośrednio w części kulistej wykonanej z materiału iglidur®. Zaletą tych łożysk ślizgowych z polimeru/metalu jest to, że wysokie szybkości są możliwe nawet podczas pracy na sucho. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, maksymalna prędkość powierzchniowa może wzrosnąć nawet aż do 0,5 m/s przy obrocie. Z kolei ruchy kątowe łożysk sferycznych odbywają się w zewnętrznej średnicy czaszy kulistej. Bezobsługowe łożyska igubal® umożliwiają również liniowy ruch wału.
 
Odporność na promieniowanie UV
 
Odporność na korozję łożysk igubal® ma szczególną wartość w zastosowaniach zewnętrznych. Łożyska igubal® są trwale odporne na działanie promieniowania UV. Niewielka zmiana koloru (ściemnienie) czaszy kulistej spowodowane promieniowaniem UV oraz innymi czynnikami atmosferycznymi nie ma wpływu na właściwości mechaniczne, elektryczne czy termiczne.
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
Pobieranie plików

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.