Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną i oprawą ochronną

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną i oprawą ochronną
Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną i oprawą ochronną
Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną i oprawą ochronną
Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną i oprawą ochronną
Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną i oprawą ochronną
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Moment obrotowy [Nm] od 0,1 Nm do 1,5 Nm
  • Szybkość do 440 obr./min
  • Możliwość stosowania przy 12 lub 24 V DC
  • Zwiększona niezawodność działania
  • Szybkie podłączanie złączem M12
  • Do wszystkich napędów liniowych drylin® E
  • Klasa ochrony oprawy silnika: IP41
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-36-M-A-D
0.5

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski+48 22 316 36 33