Wkładki gniazd zaciskowych Han-Quintax® 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

MAT0176577 product image
igus-icon-lupe
Ilość styków: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coax
Dane elektryczne: 5A /50V // 10A / 50V
Szybkość transmisji danych: 100Mbit/s (kat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Typ połączenia: Crimp, D-Sub // Han D
Przekrój przewodnika: 0,09 ... 0,52mm²// 0,14 ... 2,5mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176577
Nr art.