sterowanie silnikiem dryve - podłączenie & sterowanie...
Eksploatacja silników prądu stałego przy obrotach w lewo/prawo charakteryzująca się niskim zużyciem — bardzo prosta, dzięki nowemu sterowaniu do systemów napędowych drylin® firmy igus®.
drylin® D6 dla silników prądu stałego
- Gotowe do natychmiastowego użycia. Brak potrzeby parametryzacji i programowania
- Lewy/prawy bieg poprzez cyfrowe wejście
- Prędkość i przyspieszenie poprzez zewnętrzny sygnał wejściowy PWM
- Dostępne z obudową lub bez
- Niedrogie
- Bezpłatne programy do modyfikacji
Gotowe do natychmiastowego użycia
Sterownik silnika dryve może być używany natychmiast. Brak potrzeby parametryzacji i programowania. Wystarczy podłączyć i zacząć sterować, a ruch działa.
Proste sterowanie ruchem — Tryb JOG
Jeśli ruchy z prędkością silnika mają być wykonywane za pomocą "naciśnięcia przycisku", można to zrealizować za pomocą trybu JOG.
Sterowanie silnikiem prądu stałego może również realizować zadania automatyzacji za pomocą sygnałów cyfrowych ze sterownika wyższego poziomu.
Standardy branżowe
Prędkość obrotowa i przyspieszenie silnika mogą być ustawiane za pomocą zewnętrznie przyłożonego sygnału PWM (modulacja szerokości impulsów).
Wydajna technika
Duży zakres napięcia zasilania 12-24 V umożliwia wiele rodzajów zastosowań. Prąd znamionowy 10 A oraz szczytowy 30 A
zapewniają silne i dynamiczne ruchy.