Przewód enkodera readycable® według normy Elau E-FB-080, przewód podstawowy, TPE 7,5 x d

MAT9480103 product image
igus-icon-lupe
MAT9480103 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9480103 product image
MAT9480103 product image
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierają PVC
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9480103
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

igus-icon-phone+48 728 350 275

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00