Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.

Przewód układu pomiarowego readycable® podobny do Fagor iEEC-x, przedłużacz PUR 7.5 x d

  • Wymagania: Do największych obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2
  • Nie zawierają halogenu
  • Nie zawiera silikonu
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Offshore
  • Odporny na płyny chłodzące
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Wytrzymały na nacięcia
  • Nie zawierają PVC
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 6.5.3.1

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h