iglidur® X6, tuleja ślizgowa, mm

Pracuje do sześciu razy dłużej niż iglidur® X

iglidur® X6, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® X6, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® X6, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® X6, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: X6SM-0304-03
  • Materiał: iglidur® X6
  • Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Pracuje do sześciu razy dłużej niż iglidur® X
  • Długotrwała temperatura pracy do +250 °C
  • Do 50 % lepsze pasowanie, niż w przypadku iglidur® X
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
iglidur® X6 | Żywotność do sześciu razy dłuższa niż iglidur® X
 
  • Długa żywotność przy ciągłej pracy w temperaturach do +250 °C
  • Do 50 % lepsze pasowanie niż w przypadku iglidur® X
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych
  • Nie zawiera PTFE
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Dzięki zastosowaniu nanotechnologii iglidur® X6 charakteryzuje się nawet sześciokrotnie dłuższą żywotnością niż iglidur® X w wielu zastosowaniach oscylacyjnych oraz obrotowych - nawet przy temperaturach pracy przekraczających +100 °C.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy temperatury przekraczają +150 °C
  • Gdy wytrzymałość materiału iglidur® X na zużycie w zastosowaniach wymagających ruchów oscylacyjnych lub obrotowych jest niewystarczająca
  • Gdy pasowanie musi być lepsze niż w przypadku iglidur® X
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na media
  • Gdy wymagane jest łożysko niezawierające PTFE
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?