Przewód przejściowy readycable® odpowiedni dla Heidenhain 309 783-xx, przewód połączeniowy, PUR 10 x d

MAT9941008 product image
igus-icon-lupe
MAT9941008 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9941008 product image
MAT9941008 product image
  • Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Olejoodporne zgodnie z DIN EN 50363-10-2
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Offshore
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Ekran ogólny
  • Brak odporności na oleje
  • Nie zawierają PVC
  • Klasa chainflex®: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9941008
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

igus-icon-phone+48 728 350 275

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00