Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przewód enkodera readycable® podobny do Mitsubishi Electric MR-J3ENCBL-xxx-A1-H, przewód podstawowy, PUR 7.5 x d

  • Wymagania: Do dużych obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Ekran całości
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2
  • Wytrzymały na nacięcia
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Nie zawierają halogenu
  • Nie zawiera silikonu
  • Nie zawierają PVC
  • Odporne na UV
  • Klasa chainflex®: 5.5.3.1

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h