Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przewód enkodera readycable® zgodnie z normą Rexroth IKS0232, przedłużacz PVC 10 x d

  • Wymagania: Do największych obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 60811-404, odporność na oleje organiczne zgodnie z normą VDMA 24568, przetestowane z użyciem oleju Plantocut 8 S-MB przez DEA
  • Nie zawierają halogenu
  • Nie zawiera silikonu
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierają PVC
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h