Osiowe łożyska kulkowe xiros®, dwurzędowe, xirodur® B180, kulki ze stali nierdzewnej

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing

  • Do wałków Ø: 20 mm
  • Wyższa nośność
  • Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i wody morskiej
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
  • Dostępne również z kulkami szklanymi
igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa