igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Dla wałków Ø: 6, 8, 10, 20, 60 mm
- Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i wody morskiej
- Odpowiednie do kontaktu z żywnością
- Dostępne również jako Slim Line (końcówka artykułu -SL)
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Materiał pierścienia: xirodur® B180
- Materiał kulki: stal nierdzewna
- Dostępne również z kulkami szklanymi
igus-icon-lieferzeitBB-626TW-B180-ES
18.8
626