iglidur® M250, tuleja ślizgowa, mm

Produkt wszechstronny o dużej wytrzymałości z doskonałym tłumieniem wibracji

iglidur® M250, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® M250, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® M250, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® M250, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: MSM-0103-02
  • Materiał: iglidur® M250
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Produkt wszechstronny o dużej wytrzymałości z doskonałym tłumieniem wibracji
  • Doskonałe tłumienie wibracji
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Wysoka odporność na uderzenia
iglidur® M250 | Wszechstronność i wytrzymałość z doskonałym tłumieniem drgań
 
  • Ponad 450 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
  • Doskonałe tłumienie wibracji
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Wysoce odporne na uderzenia
  • Grube ścianki, zgodnie z DIN 1850
  • Brud może osadzać się i dzięki temu zapewnić warstwę ochronną dla wału
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
Samosmarowe łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® M250 wyróżniają się wytrzymałością na uderzenia, tłumieniem drgań oraz odpornością na zużycie. Doskonale sprawdzają się one w zastosowaniach, w których tłumienie drgań jest koniecznością - typowe przykłady obejmują sprzęt medyczny oraz fitness, a także urządzenia pakujące. Dodatkowo, ich zdolność do wchłaniania brudu sprawia, iż świetnie nadają się także do stosowania w maszynach rolniczych i urządzeniach ogrodniczych.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy łożyska narażone są na pracę przy dużym
    zabrudzeniu
  • Gdy wymagane jest dobre tłumienie drgań
  • Dla małych i średnich prędkości
  • Gdy konieczne jest mechaniczne rozwiercenie średnicy wewnętrznej po montażu w otworze
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Wysoce odporne na uderzenia
  • Grube ścianki, zgodnie z DIN 1850
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa