Wałek z iglidur® A160Bezsmarowne materiały iglidur® oferują możliwość swobodnego projektowania wszelkiego rodzaju bezobsługowych elementów ślizgowych i łożysk. Różnorodność materiałów łożysk ślizgowych iglidur® zapewnia optymalne dopasowanie materiału łożyska do najlepszych współczynników tarcia i zużycia z elementem współpracującym.
Oprócz wałków do własnej obróbki, oferujemy również produkcję łożysk ślizgowych, elementów ślizgowych i pasków ślizgowych o dowolnym kształcie. W naglących przypadkach jesteśmy w stanie nawet dostarczyć prototypy w ciągu zaledwie kilku dni — zgodnie z uzgodnionym terminem.
Uwaga: Nasze wałki są produkowane z nadmiarem wymiarowym. Typowe obszary zastosowań- Technologia medyczna
- Budowa maszyn specjalnych
- Konserwacja
- Budowa instalacji przemysłowych
- Wiele innych obszarów zastosowań można znaleźć w naszym [Link id="9"].
Kiedy stosować?- Jeśli odpowiednie wymiary nie są dostępne w katalogu iglidur®
- Gdy wymagany jest polimerowy wałek o doskonałych współczynnikach zużycia i tarcia
- W przypadku zapotrzebowania na łożyska ślizgowe iglidur® o specjalnych wymiarach w małych ilościach
- Jeśli wymagana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Gdy wymagana jest wysoka elastyczność
| Kiedy nie stosować?- Jeśli dostępne jest odpowiednie standardowe łożysko katalogowe iglidur®
- Gdy wymagane jest łożysko ślizgowe iglidur® o specjalnych wymiarach w dużych ilościach
- Gdy nie są wymagane wałki wykonane z tworzyw konstrukcyjnych, a do danego zastosowania wystarczą wałki bez właściwości trybologicznych.
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania |