iglidur® X, pręt okrągły

SFRX-1000 product image
igus-icon-lupe
  • Temperatura pracy ciągłej od -100 do +250°C
  • Wyjątkowo wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
  • Spełnia wymagania przeciwpożarowe Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Doskonała odporność na zużycie pod wodą
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Odporny na pleśń zgodnie z DIN EN ISO 846
igus-icon-lieferzeit-dotSFRX-1000
10

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00