Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Aluminium, anodyzowane an twardo, przeznaczone do konstrukcji bez podparcia, solidne, odporne na korozję, lekkie
Aluminium, twardo anodowane
Okrągła, z twardo anodowanego aluminium
Szyna pojedyncza, okrągła, twardo anodowane aluminium
Szyna o wysokim profilu, kwadratowa, twardo anodowane aluminium
Prowadnice liniowe – ekstremalnie lekkie i wytrzymałe
Wózek prowadzący zmontowany, okrągły
Wózek Mono-slide, anodowane aluminium
Wózki hybrydowe do instalacji w pozycji bocznej
Wózek do stosowania ze sliderem kamerowym, kwadratowy (rozmiar montażowy 6)
Wózek pod slider kamerowy, profil okrągły (dla rozmiarów instalacyjnych 10, 16, 20)
Wózek do stosowania ze sliderem kamerowym z regulowanym luzem
Prowadnice liniowe – ekstremalnie lekkie i wytrzymałe
regulowany luz
Odporne na moment obrotowy, lekkie
Okrągła, wykonana z aluminium
Hybrydowe łożysko toczne z łożyskiem z pojedynczą rolką
Do slidera kamerowego
Łożysko hybrydowe ze stali nierdzewnej z pojedynczą rolką
Okrągła, odlana ze stopu cynku, ze wstępnym naprężeniem
Okrągła, wykonana z aluminium, materiał wkładki iglidur® J z naprężeniem wstępnym
Kompletne wózki
kwadratowa
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h