xirodur® B180 | Wszechstronne rozwiązanie
Najszerszy zakres zastosowań łożysk kulkowych z tworzyw sztucznych jest realizowany przez xirodur® B180. Materiał ten uważany jest za uniwersalny. Oprócz wysokiej odporności na zużycie, materiał oferuje dobrą odporność chemiczną i odporność na średnie temperatury. Właściwości mechaniczne to dobre połączenie określonej twardości, a także elastyczności. Oprócz tego, że jest to najbardziej opłacalny materiał standardowy, firma igus® oferuje również największy zakres dostaw w wymiarach DIN z xirodur® B180, jak również koszyki z xirodur® B180. Ta kombinacja materiałów posiada również zgodność z wymogami FDA.
Typowe obszary zastosowania:
- Przemysł spożywczy
- Przemysł medyczny
- Przemysł motoryzacyjny
- Zastosowania wiążące się z koniecznością pracy pod wodą
Tolerancje i system pomiarowy:
Tolerancje dla średnicy wewnętrznej i zewnętrznej zależą od rozmiaru. Często są to ok. ±0,05 mm do wymiaru nominalnego. Pierścienie łożyskowe są zwykle formowane wtryskowo i naturalnie wykazują pewną owalność. Z tego powodu suwmiarka jest używana do pomiaru pod kątem 90° do punktu wtrysku (jeśli występuje) na całej szerokości łożyska. Wymiary i tolerancje zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwe ręczne wciskanie przy użyciu mocowania H7, a także wałka h6. Zaleca się dodatkowe zabezpieczenie osiowe za pomocą pierścienia zabezpieczającego (wał) i pierścienia osadczego (obudowa), aby zapobiec przesunięciu osiowemu.

Zalecenia dotyczące montażu:

1. montaż (tolerancja H7)
2. przednia strona (widoczne kulki)
3. tylna strona (widoczny koszyk)
4. wcisnąć łożysko kulkowe najpierw stroną przednią
5. zamontować wał (tolerancja h6) z fazowaniem
6. należy zapewnić osiowe urządzenie zabezpieczające