System sterowania silnikiem dryve — wybierz, kliknij, steruj ...
Przesuwy, pozycje, prędkości, czasy pracy — w prosty sposób definiowane za pomocą nowego internetowego systemu sterowania dla trójosiowych robotów kartezjańskich i 3-osiowych robotów typu delta.
- Brak konieczności instalacji oprogramowania lub aplikacji, szybkie uruchomienie
- Możliwość sterowania za pomocą smartfona (przeglądarki), tabletu lub laptopa
- Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, konfiguracja systemu sterowania w kilka minut
- Kompatybilność z licznymi kontrolerami przemysłowymi (np. Siemens S7/Beckhoff)
- Dla silników DC, EC i krokowych
- Ekonomiczne
Gotowy do natychmiastowego użycia
System sterowania silnikiem dryve można podłączyć do sieci lub bezpośrednio do sterownika (PC lub PLC) za pomocą przewodu sieciowego.
Następnie można uruchomić system sterowania bezpośrednio w przeglądarce bez instalowania oprogramowania.
Umożliwia to przeprowadzenie regulacji w ciągu jednej minuty.
Łatwy system sterowania
Za pomocą prostego, intuicyjnego interfejsu użytkownika można parametryzować przesuwy, pozycję,
prędkości i czasy pracy osi liniowej, nawet jako amator. Ruchy, które są stale powtarzane są
znane są jako "looping" i można je ustawić w ciągu zaledwie kilku sekund. Funkcja uczenia umożliwia ustawienie pozycji jednym kliknięciem myszy.
Standardy przemysłowe
Znormalizowane protokoły komunikacyjne, takie jak CANopen lub Modbus TCP jako brama, bardzo ułatwiają połączenie z
przemysłowymi systemami sterowania, np. Siemens S7 lub Beckhoff.
Dziesięć cyfrowych wejść i pięć wyjść umożliwia łatwą komunikację z przemysłowymi systemami sterowania,
ale także z ekonomicznymimodułamiopen source, takimi jak Arduino lub Raspberry Pi.
Zaawansowana technologia
dryve obsługuje silniki DC, EC i krokowe, zarówno w pętli otwartej, jak i zamkniętej.
Wysokie napięcie zasilania do 48 V zapewnia wysokie prędkości silnika. Wysoki znamionowy prąd
7A i wysoki prąd szczytowy 21A zapewniają wydajne i dynamiczne ruchy.