Sterowanie silnikiem drive

Jednostka napędowa igus dryve z ponumerowanymi złączami u góry i u dołu.
  • Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani aplikacji, szybkie uruchomienie
  • System sterowania można obsługiwać za pomocą smartfona (przeglądarka), tabletu lub laptopa
  • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, konfiguracja systemu sterowania w zaledwie kilka minut
  • Kompatybilny z wieloma przemysłowymi systemami sterowania (np. Siemens S7 / Beckhoff). Dowiedz się więcej
  • Dla silników DC, EC i krokowych
  • Ekonomiczne

Sterowanie silnikiem testowym dryve

Szczegółowy opis systemu sterowania

Natychmiastowa gotowość do użycia

Łatwe sterowanie

Standardy branżowe

Potężna technologia

Materiały wideo

Dane techniczne


Napięcie nominalne zasilanie logiczne

Napięcie nominalne obciążenie zasilania

Typy silników

Ciągły prąd silnika

Szczytowy prąd silnika

Moc wyjściowa obciążenia

Prąd wyjściowy wyjść cyfrowych

Hamulec trzymający

Enkoder kątowy

Wejścia cyfrowe

Wyjścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Interfejsy

Tryby pracy

Tryby jazdy

Znak CE zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej

Temperatura otoczenia

Wilgotność względna

Maksymalna temperatura jednostki napędowej

Temperatura łożyska

Klasa ochrony

Funkcje ochronne

Mocowanie

D x W x H w mm (ze złączami i elementami montażowymi)

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa